Publicar produtos
DESLIZ White wall lamp

DESLIZ White wall lamp

Traduzido por Google,
DESLIZ é uma série de design criada por Estudi Ribaudí. É caracterizada pelo braço articulado da estrutura em todas as suas versões, o que permite que o ponto de luz seja movido e adaptado a diferentes necessidades. A luminária de parede branca é ideal para iluminar ambientes e como luz de leitura.
Especificação
  • Reference: 28481

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776163386

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 2848

    Body material: Steel

    Screen material: Textile

    Body finish: Matt White

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 11W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    Total height: 230

    Length: 315

    Depth: 110

    Base diameter: 110

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 172

    Individual box width: 270

    Length individual box: 382

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01774

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.525

    PCS/PALLET: 48

    Net weight consolidated item: 1.375

Especificações técnicas
  • Ref.ª única28481_-_DESLIZ-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioTecido
  • Peso líquido (Kg)1.375
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede