Publicar produtos
LAO Black table lamp
LAO Black table lamp
LAO Black table lamp

    LAO Black table lamp

    Traduzido por Google,
    LAO é uma coleção de iluminação residencial projetada pela Nahtrang. Luminária de mesa minimalista projetada para espaços onde é necessário incorporar um ponto de luz.
    Especificação
    • Reference: 29047

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776142855

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1114521

      Fixing: Table

      Series: 2903

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00163

      IP: 20

      Power max.(W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 400lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 430

      Length: 80

      Depth: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 440

      Individual box width (MM): 95

      Length individual box (MM): 17

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000711

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.28

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 1.088

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29047_-_lao-led-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL