Publicar produtos
SWEET Black floor lamp

SWEET Black floor lamp

Traduzido por Google,
Luminária de chão estilo contemporâneo para iluminação interna feita de metal e cúpula de tecido. Design: Estudi Ribaudí.
Especificação
  • Reference: 29959

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776049505

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1702

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Black

    Diffuser finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1630

    Length: 400

    Depth: 400

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 115

    Individual box width (MM): 390

    Length individual box (MM): 1470

    Volume Box Ind. Trawl: 0.06593

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 6,10

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29959_-_SWEET-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)610
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão