Publicar produtos
VESPER White table lamp

VESPER White table lamp

Traduzido por Google,
VESPER é uma série de luminárias de design concebidas com a ideia de sintetizar o conceito de iluminação de interiores, com as quais você pode iluminar diferentes ambientes da sua casa. As luminárias da série são compostas por dois corpos principais que brincam com o conceito cheio/vazio e darão um toque moderno à iluminação da casa.
Especificação
  • Reference: 29984

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776060937

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2624

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 600

    Length: 400

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 170

    Individual box width (MM): 230

    Length individual box (MM): 555

    Volume Box Ind. Trawl: 0.021701

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.15

    PCS: 8

    Net weight consolidated item: 2.52

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29984_-_VESPER-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa