Publicar produtos
DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90
DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90
DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90

    DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90

    Traduzido por Google,
    Luminária embutida redonda branca. DEEP90 é uma série de luminárias embutidas da linha arquitetônica projetadas para iluminação de varejo e projetos de restaurantes ou empresas em geral. Versão 36. Com uma temperatura de cor de 4000K, esta luminária embutida permite criar atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras. O Índice de Reprodução de Cor de 95 oferece reprodução de cores realista. Quanto maior o valor, melhor o olho humano percebe a natureza cromática real dos objetos que ilumina.
    Especificação
    • Reference: 3091094031

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776217379

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 30002

      IP: 23

      Power max.(W): 39W

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 2300lm

      Colour temperature: 4000K

      CRI: 95

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 36°

      Total height: 170

      Length: 135

      Depth: 135

      Total diameter: 135

      Maximum Roof Thickness (MM): 30

      Cutting Measure: ø125mm

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005636

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.13

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,98

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3091094031_-_deep90-downlight-round-white-36-deg-4000k-cri95
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosRecessed Lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCDownlighting fixtures
    • Código UNSPSC39111515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDownlights
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL