Publicar produtos
MINI TUBE FAN M Shiny white/transparent FAN M DC SMART

MINI TUBE FAN M Shiny white/transparent FAN M DC SMART

Traduzido por Google,
MINI TUBE FAN é a versão mini do TUBE FAN. Este ventilador de teto contemporâneo com lâminas brancas brilhantes/transparentes é perfeito para salas entre 13m2 e 17m2. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 145,7 m3 min / 5145 CFM Controle seu ventilador com o aplicativo WiZ. Ele funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 32038WP-18

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776245907

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3334

    Body material: Steel+Glass

    Blade material: ABS

    Body finish: Shiny White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 324

    Length: 1280

    Depth: 1280

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 135

    Related accessory: 34150

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,08662

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,65

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 5,6

Especificações técnicas
  • Ref.ª única32038WP-18_-_MINI-TUBE-FAN-M-Shiny-white-transparent-FAN-M-DC-SMART
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)56
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica