Publicar produtos
MINI INDUS S White fan

MINI INDUS S White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto estilo atemporal ideal para ambientes de até 13m2. Motor feito em aço e pás de aço. O acabamento das pás é branco e não são reversíveis. Alimentado por regulador de parede, incluso. Possui 5 velocidades ajustáveis ​​com consumo de 10-13-17-22-43W e 183-225-272-299-330 rotações por minuto dependendo da velocidade.
Especificação
  • Reference: 33011-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158658

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 60

    Body material: Steel

    Blade material: Steel

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 483

    Length: 910

    Depth: 910

    Total diameter: 910

    Canopy diameter: 145

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 5

    W: 10-16-21-27-37

    RPM: 150-212-263-312-355

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 217

    Individual box width: 237

    Length individual box: 537

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027617

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.66

    PCS/PALLET: 35

    Net weight consolidated item: 5,66

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33011-110_-_MINI-INDUS-S-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)566
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica