Publicar produtos
MALVINAS L Grey fan

MALVINAS L Grey fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com linhas modernas e contemporâneas ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor em aço e pás de compensado. O acabamento das pás é em nogueira e mogno avermelhado e são reversíveis. Alimentado por regulador de parede, incluso. Possui 5. Este ventilador possui função reverse. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 33110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776331105

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1142

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 600

    Length: 1400

    Depth: 1400

    Total diameter: 1400

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 5

    W: 24-37-48-57-80

    RPM: 111-145-170-187-229

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 223

    Individual box width (MM): 245

    Length individual box (MM): 630

    Volume Box Ind. Trawl: 0.032508

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.24

    PCS: 25

    Net weight consolidated item: 5.27

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33110_-_MALVINAS-L-Grey-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)5.27
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica