Publicar produtos
VANU Brown fan

VANU Brown fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto estilo atemporal com luz ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor feito de metal, lâminas de madeira e vidro opalino. O acabamento das lâminas é reversível nogueira escura. É ativado usando um controle remoto, incluído. Possui 3 velocidades ajustáveis ​​com um consumo de 13-33-64W e 75-125-175 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador tem uma função reversa. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados e para instalar diretamente no teto.
Especificação
  • Reference: 33314

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776333147

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 790

    Diffusor material: Glass

    Blade material: Plywood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 430

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 240

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 5

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 14-31-60

    RPM: 75-120-172

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 281

    Length individual box (MM): 602

    Volume Box Ind. Trawl: 0.05124

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.62

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 7,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33314_-_VANU-Brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)700
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica