Publicar produtos
CUBA L Brown fan
CUBA L Brown fan
CUBA L Brown fan
CUBA L Brown fan

    CUBA L Brown fan

    Traduzido por Google,
    Ventilador de teto ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor em aço e pás em ABS. O acabamento das pás é em wengué e não são reversíveis. Acionamento por corrente. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reverse. Fluxo de ar: 127,45 m3 min / 4501 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados e ser instalado diretamente no teto.
    Especificação
    • Reference: 33352

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776333529

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 1009

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 510

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 20-34-65

      RPM: 73-99-145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 308

      Individual box width (MM): 575

      Length individual box (MM): 575

      Volume Box Ind. Trawl: 0.101833

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.8

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 6.772

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33352_-_cuba-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans