Publicar produtos
TIMOR White fan

TIMOR White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto contemporâneo com luz LED ideal para ventilar ambientes a partir de 17,6 m2. Motor em aço, pás de madeira com acabamento em branco/maple reversível e difusor em acrílico opalino. É acionado por controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis ​​com consumo de 17-30-50 W e 90-130-170 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador possui função reversa verão-inverno, podendo ser utilizado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 134,28 m3 min / 4742 CFM
Especificação
  • Reference: 33372

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776062726

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3332

    Diffusor material: PC

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Power max.(W): 12W

    Hertz: 50Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 900lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 270

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 175

    Ceiling/light kit diameter: 175

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 17-30-50

    RPM: 90-130-170

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 245

    Individual box width (MM): 215

    Length individual box (MM): 650

    Volume Box Ind. Trawl: 0.034239

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.4

    PCS: 25

    Net weight consolidated item: 7,40

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33372_-_TIMOR-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)740
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica