Publicar produtos
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

    MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

    Traduzido por Google,
    MINI ETERFAN é a versão reduzida do modelo ETERFAN, um ventilador de design da Faro Design Team projetado para atender às necessidades de diferentes ambientes. Este ventilador de teto é ideal para ventilar espaços de 13m² a 17,6m2. Incorpora um motor DC de baixo consumo, feito de metal e vidro transparente com lâminas de PC transparentes. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 6 velocidades reguláveis. Este ventilador possui função reversa verão-inverno e pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 145,66 m3 min / 5144 CFM. Produto certificado pela UL, para atender aos mais rigorosos padrões de segurança e desempenho exigidos no mercado dos EUA.
    Especificação
    • Reference: 33382UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776097193

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3202

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Chrome

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-120V

      Total height: 640

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height: 265

      Individual box width: 410

      Length individual box: 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.081488

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.7

      PCS/PALLET: 12

      Net weight consolidated item: 5,20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33382UL_-_MINI-ETERFAN-M-Ventilador-transparent-DC
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)520
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica