Publicar produtos
TONSAY White fan

TONSAY White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto contemporâneo com luz ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor em aço, pás em compensado e difusor em vidro opalino. O acabamento das pás é branco e bordo reversível. É acionado por controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis ​​com consumo de 10,2-24,7-46W e 83-132-180 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador possui função reversa. Fluxo de ar: 145,63 m3 min / 5143 CFM
Especificação
  • Reference: 33384

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776045835

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1513

    Diffusor material: Glass

    Blade material: Plywood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 305

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 190

    Ceiling/light kit diameter: 238

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 10-24-46

    RPM: 83-132-180

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 283

    Length individual box (MM): 571

    Volume Box Ind. Trawl: 0.048478

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.9

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 7,03

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33384_-_TONSAY-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)703
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica