Publicar produtos
WINCH FAN Brown ceiling fan

WINCH FAN Brown ceiling fan

Traduzido por Google,
WINCH inspirado nas luzes a gás dos antigos barcos de pesca do Mediterrâneo, um ventilador de design da Farolab. WINCH é um ventilador com luz ideal para salas a partir de 17,6 m2. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Adequado para tetos inclinados e para ser instalado diretamente no teto.
Especificação
  • Reference: 33396-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328143

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1615

    Body material: Steel

    Blade material: MDF

    Body finish: Dark Brown

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E26

    No. Bulb socket: 2

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 520

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 400

    Engine type: AC

    Number of speeds: 3

    W: 15-30-60

    RPM: 90-145-190

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.067919

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

    Net weight consolidated item: 8,20

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33396-110_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)820
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica