Publicar produtos
WINCH FAN Brown ceiling fan

WINCH FAN Brown ceiling fan

Traduzido por Google,
WINCH inspirado nas luzes a gás dos antigos barcos de pesca do Mediterrâneo, um ventilador de design da Farolab. WINCH é um ventilador com luz ideal para salas a partir de 17,6 m2. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Adequado para tetos inclinados e para ser instalado diretamente no teto.
Especificação
  • Reference: 33396

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776081796

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1615

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 520

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 400

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 15-30-60

    RPM: 90-145-190

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 235

    Individual box width (MM): 450

    Length individual box (MM): 645

    Volume Box Ind. Trawl: 0.068967

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.4

    PCS: 10

    Net weight consolidated item: 6,90

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33396_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)690
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica