Publicar produtos
DISC FAN LED White ceiling fan

DISC FAN LED White ceiling fan

Traduzido por Google,
DISC FAN é um ventilador com luz e motor DC projetado pela Conillas. Seu design é o resultado da busca por criar algo diferente, um ventilador com luz para cima e para baixo. DISC é o ventilador perfeito para salas de 17,6 m2. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Possui 5 velocidades ajustáveis. Este ventilador tem uma função reversa. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33397-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328150

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3339

    Body material: Steel

    Blade material: MDF

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 33

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Voltage: 100V-120V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    Total height: 460

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 145

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 5

    W: 6-10-13-23-37

    RPM: 100-135-160-195-230

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 8,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33397-110_-_DISC-FAN-LED-White-ceiling-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)800
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica