Publicar produtos
ANDROS XXL Black fan with DC motor

ANDROS XXL Black fan with DC motor

Traduzido por Google,
Grande ventilador de teto preto com 6 pás aerodinâmicas e um design inovador. ANDROS é um ventilador de teto contemporâneo, ideal para ventilação de ambientes a partir de 17,6 m2. Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem uma função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 406,40 m3 min / 14352 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33414A

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776324510

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1327

    Body material: Steel

    Blade material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 460

    Total diameter: 2130

    Canopy diameter: 150

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-15-22-35

    RPM: 30-41-53-64-74-88

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.06597826

    Gross weight of box Ind. Trawl: 14

    Net weight consolidated item: 12.6

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33414A_-_ANDROS-XXL-Black-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)12.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica