Publicar produtos
TILOS XL Brown fan

TILOS XL Brown fan

Traduzido por Google,
Grande ventilador de teto marrom com 6 pás aerodinâmicas que aumentam a sensação de frescor. TILOS é um ventilador de teto contemporâneo, ideal para ventilação de ambientes a partir de 17,6 m2. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC tem 6 velocidades que podem ser reguladas com um consumo de 4-6-9-14-21-35 W e 31-43-55-67-78-95 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador tem função reversa, por isso pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 33466

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776079670

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3346

    Diffusor material: Glass

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 500

    Length: 1685

    Depth: 1685

    Total diameter: 1685

    Canopy diameter: 140

    Ceiling/light kit diameter: 220

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-14-21-35

    RPM: 31-43-55-67-78-95

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 305

    Length individual box (MM): 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.059971

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9,400

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 7,603

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33466_-_TILOS-XL-Brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)7603
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica