Publicar produtos
MINI MALLORCA S Brown fan

MINI MALLORCA S Brown fan

Traduzido por Google,
MINI MALLORCA é a versão reduzida do ventilador MALLORCA, ideal para ventilar ambientes de até 13m2. Motor em aço, pás de madeira MDF com acabamento reversível marrom escuro/cereja avermelhada. É acionado por controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis ​​com consumo de 10-21-41W e 80-145-180 rotações por minuto dependendo da velocidade. MINI MALLORCA é um ventilador de teto projetado para atender às necessidades de diferentes ambientes. Adequado para telhado inclinado
Especificação
  • Reference: 33605-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158443

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3365

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 370

    Length: 1060

    Depth: 1060

    Total diameter: 1060

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14.5-21.3-35.5

    RPM: 123-159-208

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 210

    Individual box width: 255

    Length individual box: 505

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027043

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5

    PCS/PALLET: 30

    Net weight consolidated item: 4,50

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33605-110_-_MINI-MALLORCA-S-Brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)450
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica