Publicar produtos
OBOE White fan

OBOE White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto branco contemporâneo com três pás. Ideal para salas de até 13m2. É ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto tem 3 velocidades ajustáveis ​​com um consumo de 8-22-38W e 85-140-180 rotações por minuto, dependendo da velocidade. Este ventilador tem uma função reversa, por isso pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 64,16 m3 min / 2265,79 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33610

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116931

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 1064

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 360

    Length: 1050

    Depth: 1050

    Total diameter: 1050

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 8-22-38

    RPM: 85-140-180

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 240

    Individual box width (MM): 220

    Length individual box (MM): 575

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03036

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.3

    PCS: 35

    Net weight consolidated item: 5,30

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33610_-_OBOE-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)530
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica