Publicar produtos
MINI ICARIA S White fan

MINI ICARIA S White fan

Traduzido por Google,
MINI ICARIA é um ventilador de teto que incorpora um kit de iluminação com linhas modernas, ideal para ambientes com menos de 13m2. Motor em aço, pás em compensado e difusor em vidro opalino. O acabamento das pás é branco e são reversíveis. É acionado por meio de um controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reverse. Fluxo de ar: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 33698-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158498

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3369

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 405

    Length: 1070

    Total diameter: 1070

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 160

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 252

    Individual box width: 250

    Length individual box: 540

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03402

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.3

    PCS/PALLET: 24

    Net weight consolidated item: 5,21

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33698-110_-_MINI-ICARIA-S-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)521
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica