Publicar produtos
MINI ICARIA S White fan
MINI ICARIA S White fan
MINI ICARIA S White fan
MINI ICARIA S White fan

    MINI ICARIA S White fan

    Traduzido por Google,
    MINI ICARIA é um ventilador de teto que incorpora um kit de iluminação com linhas modernas, ideal para ambientes com menos de 13m2. Motor em aço, pás em compensado e difusor em vidro opalino. O acabamento das pás é branco e são reversíveis. É acionado por meio de um controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reverse. Fluxo de ar: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Adequado para telhado inclinado.
    Especificação
    • Reference: 33698

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776116160

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3369

      Diffusor material: Glass

      Blade material: MDF

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 8W

      Hertz: 50Hz

      Light source: E14

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17461

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 405

      Length: 1070

      Depth: 1070

      Total diameter: 1070

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 160

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 16-24-35

      RPM: 135-175-210

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 252

      Individual box width (MM): 250

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.03402

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 5.8

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33698_-_mini-icaria-white-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans