Publicar produtos
ALO L Black/wood fan DC SMART 110V

ALO L Black/wood fan DC SMART 110V

Traduzido por Google,
ALO L é um ventilador de teto com motor DC de linhas modernas, ideal para ambientes de 17,6 m² a 28 m². Motor em aço e pás de madeira. Acionamento por controle remoto, incluso. Este ventilador preto possui 6 velocidades ajustáveis, função reverse e pode ser instalado em tetos inclinados. Versão SMART. Lembre-se que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-26, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 33718DCWP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350748

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3379

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 302

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 150

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 6.9-10.5-13.7-19.7-26.9-35.1

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33718DCWP-110_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-SMART-110V
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica