Publicar produtos
ALO L Black/wood fan DC CCT

ALO L Black/wood fan DC CCT

Traduzido por Google,
ALO L é um ventilador de teto que incorpora um kit de luz e um motor DC com linhas modernas, ideal para ambientes de 17,6 m² a 28 m². Feito de aço e lâminas de madeira. É ativado por meio de um controle remoto (incluído). Este ventilador preto tem 6 velocidades ajustáveis, função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33719DC

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350779

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3379

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Total height: 339

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 267

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.061808

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.85

    Net weight consolidated item: 5,85

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33719DC_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-CCT
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)585
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica