Publicar produtos
KOMODO Black fan

KOMODO Black fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com luz ideal para ambientes de 13m2 a 17,6m2. O acabamento das pás é preto e nogueira. Acionamento por corrente. Possui 3 velocidades ajustáveis ​​com consumo de 15-24-46W e 63-191-250 rotações por minuto dependendo da velocidade. KOMODO possui função reverse, permitindo seu uso nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 64,16 m3 min / 2833 CFM. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 33723

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776168930

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 3389

    Diffusor material: Glass

    Blade material: Plywood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 370

    Length: 1070

    Depth: 1070

    Total diameter: 1070

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 225

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 15-24-46

    RPM: 146-182-256

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 250

    Individual box width (MM): 285

    Length individual box (MM): 490

    Volume Box Ind. Trawl: 0.034913

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 5,67

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33723_-_KOMODO-Black-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)567
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica