Publicar produtos
ALO L White/wood fan DC SMART
ALO L White/wood fan DC SMART

    ALO L White/wood fan DC SMART

    Traduzido por Google,
    ALO L é um ventilador de teto com motor DC de linhas modernas, ideal para ambientes de 17,6 m² a 28 m². Fabricado em aço e lâminas de madeira. É acionado por meio de um controle remoto (incluído). Este ventilador branco possui 6 velocidades ajustáveis, função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados. Versão SMART. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-26, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33728DCWP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776350731

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3379

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 320

      Total diameter: 1520

      Canopy diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 6-10-13-19-26-35

      RPM: 97-120-136-158-179-196

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.054768

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

      Net weight consolidated item: 4,10

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33728DCWP_-_ALO-L-White-wood-fan-DC-SMART
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)410
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica