Publicar produtos
LUZON Brown fan

LUZON Brown fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto marrom com linhas modernas ideal para ambientes maiores que 17,6m2. Fabricado em aço e lâminas de ABS. Acionamento por controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades reguláveis ​​com consumo de 23-42-65W e 90-120-155 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados. Inclui dois espigões de assento.
Especificação
  • Reference: 33751

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776144644

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3381

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 285

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 140

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 23-42-65

    RPM: 90-120-155

    Additional rods included in the box: Yes

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 305

    Individual box width (MM): 280

    Length individual box (MM): 695

    Volume Box Ind. Trawl: 0.059353

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 5,30

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33751_-_LUZON-Brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)530
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica