Publicar produtos
TABARCA White fan

TABARCA White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com luz de linhas modernas ideal para ambientes de até 17m2. O acabamento das pás é branco/maple e não são reversíveis. É acionado por controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades reguláveis ​​com consumo de 23-34-50W e 125-160-200 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador possui função reverse. Fluxo de ar: 141,95 m3 min / 5011 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33752

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776166479

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3385

    Diffusor material: Glass

    Blade material: Plywood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 450

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 220

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 23-34-50

    RPM: 125-160-200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 320

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 595

    Volume Box Ind. Trawl: 0.05712

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 5,87

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33752_-_TABARCA-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)587
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica