Publicar produtos
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan

    KAUAI XXL Brown fan

    Traduzido por Google,
    KAUAI é um ventilador de teto longo marrom ideal para espaços a partir de 28m2. Com um design simples e atemporal, este ventilador com motor DC funciona por controle remoto com programador. Possui 6 velocidades ajustáveis ​​com um consumo de 13-17-21-36-54W e 79-86-93-110-126 rotações por minuto dependendo da velocidade. KAUAI possui função reverse.
    Especificação
    • Reference: 34200

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231535

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: 0

      ERP registration number:

      Fixing: Ceiling

      Series: 3421

      Principal material:

      Screen material:

      Diffusor material:

      Blade material: Wood

      Principal finish:

      Screen finish:

      Diffuser finish:

      Blade finish:

      Light Source Energy Class:

      Light Source Code:

      IP: 20

      IK:

      Power max.(W):

      Power max. reader (W):

      Power and Lm of the intensities W/Lm:

      Hertz: 50/60Hz

      Light source:

      Light source included:

      No. Bulb socket:

      Energy Class LED Lighting Included:

      Recommended bulb:

      Maximum driver info:

      Lumens max:

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature:

      Adjustable K range:

      Adjustable Color Temperature (K):

      CRI:

      MAC ADAM STEP:

      Opening degrees:

      Sea Sied Suitable:

      Total height: 480

      Length: 2400

      Max. Length:

      Depth: 2400

      Total diameter: 2400

      Canopy diameter: 150

      Base diameter:

      Including Flush box:

      Flush box dimensions :

      Minimum Embeding Height (MM):

      Maximum Roof Thickness (MM):

      Cutting Measure:

      Ceiling/light kit diameter:

      Related accessory:

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 13.4-17-20.7-35.7-54.5

      RPM: 79-86-93-110-126

      Type of charging included:

      Type of dirver regulation:

      Bulb format:

      Assembly of linear systems:

      Accessories included in the box:

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 290

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 440

      Volume Box Ind. Trawl: 0.037004

      Gross weight of individual box (KG):

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      Net weight individual box (KG):

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34200_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans