Publicar produtos
KHIOS XL LED Dark fan
KHIOS XL LED Dark fan
KHIOS XL LED Dark fan
KHIOS XL LED Dark fan

    KHIOS XL LED Dark fan

    Traduzido por Google,
    Ventilador de teto extra longo com luz de linhas modernas ideal para espaços a partir de 28m2. É ativado através de um controle remoto, incluído. O KHIOS tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem uma função reversa verão-inverno, e pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento.
    Especificação
    • Reference: 34250A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250468

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 3425

      Diffusor material: PC

      Blade material: Aluminium

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 32W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2200lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 670

      Length: 3050

      Depth: 3050

      Total diameter: 3050

      Canopy diameter: 240

      Ceiling/light kit diameter: 300

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 16-47-70-93-116-140

      RPM: 38-56-64-70-74-77

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 300

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 390

      Volume Box Ind. Trawl: 0,159274

      Gross weight of box Ind. Trawl: 28,6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 28,68

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34250A_-_khios-led-dark-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans