Publicar produtos
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp

    STAN 2L Black wall lamp

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luminária de parede preta feita de alumínio e tem um difusor de policarbonato transparente. STAN é uma série de luminárias internas que fornecem luz uniforme.
    Especificação
    • Reference: 43751

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179721

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 225

      Length: 60

      Depth: 72

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 245

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001378

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.545

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0.41

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43751_-_stan-black-wall-lamp-2l
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL