Publicar produtos
STUDIO White clip lamp

STUDIO White clip lamp

Traduzido por Google,
STUDIO é uma luminária de design da Nahtrang criada para oferecer conforto para trabalhar, estudar ou ler. Esta luminária de encaixe (70 mm) é ideal para colocar em uma prateleira ou no final da mesa, trazendo luz para o espaço de trabalho. STUDIO tem um acessório ref. 51129, não incluído, que permite que seja convertido em uma luminária de parede.
Especificação
  • Reference: 51135

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118874

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: 1_56_7

    Series: 5113

    IP: 20

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 140

    Length: 300

    Depth: 90

    Related accessory: 51129

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 210

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 185

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003885

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,455

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 0,370

Especificações técnicas
  • Ref.ª única51135_-_STUDIO-White-clip-lamp
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)370
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted