Publicar produtos
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp

    TEN 140 Old gold table lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária de parede adaptável e minimalista em ouro velho onde o foco recai sobre a lâmpada. É projetada pela Faro Team. Seu acabamento é elegante e se encaixa em muitos espaços.
    Especificação
    • Reference: 62172

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225428

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6216

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 60

      Length: 60

      Depth: 140

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 25

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.32

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.24

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62172_-_ten-140-old-gold-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL