Publicar produtos
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp

    WELL White table lamp

    Traduzido por Google,
    WELL é uma luminária de parede projetada para projetos de restauração ou empresas em geral que emite luz indireta. Seu design também permite que seja usada como uma bandeja para celular, pois possui um carregador Wireless e um carregador USB. A fonte de luz é ajustável em 3 intensidades e, graças ao seu interruptor Touch System, seu uso é muito intuitivo.
    Especificação
    • Reference: 64030

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229884

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147484

      Fixing: Wall

      Series: 4030

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00208

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 340lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >=90

      Total height: 60

      Length: 222

      Depth: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005928

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 0.75

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64030_-_well-white-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL