Publicar produtos
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp

    NAOS 400 Beige pendant lamp

    Traduzido por Google,
    NAOS 400 é uma coleção de luminárias pendentes projetadas por Alex&Manel Lluscà. Com um estilo contemporâneo e industrial, a série tem dois tamanhos. A luz é projetada tanto através da tela quanto do difusor de vidro opalino, localizado na parte superior. Entre a tela e o difusor há um anel de metal decorativo, que está incluído nos acabamentos branco e terracota. Esta é a versão com diâmetro de 40cm.
    Especificação
    • Reference: 64501

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183315

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6450

      Screen material: Steel

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1913

      Length: 70

      Depth: 70

      Total diameter: 70

      Canopy diameter: 400

      Accessories included in the box: 2 Anillos

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 410

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 410

      Volume Box Ind. Trawl: 0.023534

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

      PCS: 18

      Net weight consolidated item: 1.5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64501_-_naos-beige-pendant-lamp-o400
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText