Publicar produtos
TUPAI Black/rattan pendant lamp

TUPAI Black/rattan pendant lamp

Traduzido por Google,
TUPAI é uma luminária pendente para iluminação interna. Seu formato lembra uma lanterna de estilo oriental. A luz é projetada através do rattan do abajur, criando um efeito lindo. É ideal para quartos e salas de estar.
Especificação
  • Reference: 65134-77

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776245181

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 2005

    Screen material: Rattan

    Screen finish: Rattan

    Blade finish: Rattan

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17426

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2290

    Total diameter: 303.61

    Canopy diameter: 110

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,033472

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0.424

Especificações técnicas
  • Ref.ª única65134-77_-_TUPAI-Black-rattan-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.424
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes