Publicar produtos
MOMA White floor lamp

MOMA White floor lamp

Traduzido por Google,
Luminária de chão para sala de estar em estilo contemporâneo para iluminação interna, feita em aço, abajur de tecido e difusor de PVC.
Especificação
  • Reference: 68502

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010628

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1476

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: White

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1600

    Length: 450

    Depth: 910

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 1650

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0594

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 9,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única68502_-_MOMA-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)980
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão