Publicar produtos
PICCOLA White spike lamp
PICCOLA White spike lamp
PICCOLA White spike lamp
PICCOLA White spike lamp

    PICCOLA White spike lamp

    Traduzido por Google,
    PICCOLA é uma aposta de design da Faro Team. Esta luminária branca é ideal para iluminação decorativa que destaca elementos como objetos, árvores ou plantas.
    Especificação
    • Reference: 70246

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776170018

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1118551

      Fixing: Floor

      Series: 7031

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00171

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 360lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 605

      Length: 120

      Depth: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 630

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012348

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.86

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.66

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70246_-_piccola-led-white-spike-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL