Publicar produtos
LOG Dark grey wall lamp

LOG Dark grey wall lamp

Traduzido por Google,
LOG é uma luminária de parede para iluminar o jardim e possui aletas direcionais que permitirão controlar o feixe de luz inferior e superior. Esta luminária de parede é perfeita para criar efeitos de luz e obter iluminação funcional e decorativa.
Especificação
  • Reference: 70264

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145078

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1080067

    Fixing: Wall

    Series: 7030

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00106

    IP: 54

    IK: 06

    Power max.(W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 170

    Length: 130

    Depth: 90

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 19

    Individual box width (MM): 92

    Length individual box (MM): 142

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000248

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.27

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 1.0795

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70264_-_LOG-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.0795
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede