Publicar produtos
BALIC Black wall lamp

BALIC Black wall lamp

Traduzido por Google,
BALIC é uma luminária arquitetônica de parede IP65 projetada pelo Yembara Studio, perfeita para iluminar exteriores como jardins, terraços e áreas de passagem. Esta luminária de parede preta permite que você selecione a temperatura da cor no momento da instalação (2700-3000-4000K). Ela tem um efeito de luz sutilmente assimétrico, ideal para iluminar fachadas e colunas.
Especificação
  • Reference: 70294-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416031

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 7011

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 200mA CC

    Lumens max: 813/870/896lm

    Voltage: 110V

    Adjustable K range: 2700 - 3000 - 4000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >=80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 65

    Length: 150

    Depth: 83.5

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,638

    Net weight consolidated item: 0,555

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70294-110_-_BALIC-Black-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)555
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior