Publicar produtos
FILTER Grey recessed lamp warm light

FILTER Grey recessed lamp warm light

Traduzido por Google,
Luminária embutida com tecnologia LED para iluminar jardins e terraços em alumínio injetado e PVC. A fonte de iluminação é LED 2W 2700K 75Lm. Caixa de embutir e driver incluídos. Esta luminária embutida de parede LED é ideal para iluminação de sinalização externa. Esta luminária possui IP65 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
Especificação
  • Reference: 70450

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776076785

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 1621

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    IK: 10

    Power max.(W): 2W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 75lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Opening degrees: 120°

    Total height: 171

    Length: 105

    Depth: 65

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : 98x160x85mm

    MEDIDA DE CORTE: 98x160mm

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 125

    Length individual box (MM): 195

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002925

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 240

    Net weight consolidated item: 1,10

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70450_-_FILTER-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)110
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior