Publicar produtos
SAIGON OUT 1950 W70 Grey/brown floor lamp
SAIGON OUT 1950 W70 Grey/brown floor lamp
SAIGON OUT 1950 W70 Grey/brown floor lamp

    SAIGON OUT 1950 W70 Grey/brown floor lamp

    Traduzido por Google,
    SAIGON é uma coleção de luminárias de design da Nahtrang para iluminação externa. Ela é caracterizada pela simplicidade e formas puras. Esta é a luminária de chão para sala de estar com uma cúpula marrom W70 de 2m. A tela é feita de vime sintético.
    Especificação
    • Reference: 71569-07

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236394

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 7158

      Screen material: Synthetic wicker

      Diffusor material: PEMD

      Screen finish: Brown

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Brown

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1950

      Length: 680

      Depth: 680

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,192422

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.61

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71569-07_-_saigon-grey-brown-floor-lamp-2m-w70
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL