Publicar produtos
SAIGON OUT 1200 C70 Grey/beige floor lamp

SAIGON OUT 1200 C70 Grey/beige floor lamp

Traduzido por Google,
SAIGON é uma coleção de luminárias de design da Nahtrang para iluminação externa. É caracterizada pela simplicidade e formas puras. Esta é a luminária de chão da sala de estar com um abajur bege e uma altura de 1m. O abajur é feito de corda que permite a passagem da luz, criando um lindo efeito de luz.
Especificação
  • Reference: 71575-09

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776326071

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium

    Screen material: PP

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 1200

    Length: 680

    Depth: 680

    Base diameter: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,177158

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3,6

    Net weight consolidated item: 12,15

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71575-09_-_SAIGON-OUT-1200-C70-Grey-beige-floor-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1215
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior