Publicar produtos
TRAS 2L Black orientable recessed lamp
TRAS 2L Black orientable recessed lamp
TRAS 2L Black orientable recessed lamp

    TRAS 2L Black orientable recessed lamp

    Traduzido por Google,
    TRAS é uma luminária embutida ideal para iluminação de sinalização externa. Esta luminária possui IP67, o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Esta luminária embutida é ideal para criar caminhos de luz e delimitar áreas de passagem em jardins ou áreas construídas. Para instalar esta luminária embutida, é necessária a caixa (Ref.71703). Ela pode ser orientada uma vez instalada.
    Especificação
    • Reference: 71701

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776180703

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1057161

      Fixing: Floor

      Series: 7170

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00042

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 4

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 462lm

      Voltage: 24V DC

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >=90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 13°

      Total height: 63

      Length: 92

      Depth: 92

      Total diameter: 92

      Including Flush box: No

      Flush box dimensions : 175x195x127mm

      Cutting Measure: ø82

      Related accessory: 71703

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006724

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71701_-_tras-led-black-orientable-recessed-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL