Publicar produtos
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 4000K 360 wide DALI
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 4000K 360 wide DALI
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 4000K 360 wide DALI

    RUSH 3700 Dark grey pole lamp 4000K 360 wide DALI

    Traduzido por Google,
    RUSH 3700 é uma coleção de iluminação técnica para exteriores. Toda a coleção é feita de alumínio e policarbonato transparente, tem uma resistência ao choque de IK10 e tem IP65, o que lhe confere uma elevada proteção contra chuva e corpos sólidos. Este candeeiro de rua de 3,7 m é ideal para iluminar jardins ou parques. A opção 360 permite uma iluminação simétrica. Com a variante ampla é possível dissipar a luz a uma distância maior. Versão DALI. Com uma temperatura de cor de 4000K, permite criar atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras.
    Especificação
    • Reference: 750321D

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776228474

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 874665

      Fixing: Floor

      Series: 7501

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: DMS12CD27W

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 38

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 4245lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 4000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 360° WIDE

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 3700

      Length: 160

      Depth: 160

      Total diameter: 160

      Type of dirver regulation: DALI

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 18,74

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única750321D_-_rush-dark-grey-pole-lamp-3-7m-4000k-360-ordm-wide-dali
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL