Publicar produtos
SCREEN 3100 Dark grey pole lamp 2700K 180
SCREEN 3100 Dark grey pole lamp 2700K 180
SCREEN 3100 Dark grey pole lamp 2700K 180
SCREEN 3100 Dark grey pole lamp 2700K 180

    SCREEN 3100 Dark grey pole lamp 2700K 180

    Traduzido por Google,
    SCREEN é uma coleção de iluminação técnica para áreas externas. Toda a coleção é feita de alumínio e policarbonato transparente, tem resistência a choques IK10 e possui IP65, o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Esta luminária de rua de 3,1 m é ideal para iluminação de jardins ou parques. A opção 180 permite iluminação assimétrica.
    Especificação
    • Reference: 751202

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229112

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 874665

      Fixing: Floor

      Series: 7502

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: DMS12CD27W

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 38

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 2304lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 3100

      Length: 160

      Depth: 160

      Total diameter: 160

      Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 760

      Length individual box (MM): 175

      Volume Box Ind. Trawl: 0.023275

      Gross weight of box Ind. Trawl: 18.042

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 15.3357

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única751202_-_screen-dark-grey-pole-lamp-3-1m-2700k-180-ordm
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL