Publicar produtos
PUK 59 Black projector 30° 2700K

PUK 59 Black projector 30° 2700K

Traduzido por Google,
PUK é uma família de projetores externos com design simplificado, ideal para gerar iluminação de destaque em espaços arquitetônicos. Destaca-se pela grande versatilidade, conforto visual, goniômetro incorporado e possibilidade de aplicação em ambientes salinos. Este projetor preto com diâmetro de Ø59, temperatura de cor de 2700K e ângulo de 30°. Você pode combiná-lo com o acessório viseira ref. 75302V, acessório favo de mel ref. 75302H, acessório estaca ref. 75302S e acessório fixação de árvore ref. 75300F.
Especificação
  • Reference: 75302-222

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776351752

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1116581

    Fixing: Wall

    Serie: 7530

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: BXKC-27E1501-B-13

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 12,5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 526lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    Opening degrees: 30°

    Sea Side Suitable: 1

    Related accessory: 75302V

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002003

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,87

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75302-222_-_PUK-59-Black-projector-30deg-2700K
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)87
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior