Publicar produtos
CUCA 650 Black spike lamp 24V

CUCA 650 Black spike lamp 24V

Traduzido por Google,
CUCA 650 é uma estaca preta para exterior com um design altamente decorativo e uma nuance muito arquitetônica. Projetada pelo Faro Lab, sua estrutura minimalista em aço inoxidável em forma de arco semicircular eleva e move uma pequena bola de luz, gerando espaços cênicos elegantes e minimalistas. Como em uma miragem, ao anoitecer parece que pontos de luz flutuam no espaço em diferentes alturas, desaparecendo quase completamente a estrutura. Disponível em duas alturas para que você possa criar as composições mais originais. Versão 24V.
Especificação
  • Reference: 75561

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345409

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1756419

    Fixing: Floor

    Serie: 7559

    Body material: Stainless steel

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00325

    IP: 65

    Type: III

    IK: 06

    Power max (W): 3

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 154lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >90

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 915

    Length: 469

    Depth: 85

    Base diameter: 85

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75561_-_CUCA-650-Black-spike-lamp-24V
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior