Publicar produtos
ORWELL Dark grey wall lamp with camera
ORWELL Dark grey wall lamp with camera
ORWELL Dark grey wall lamp with camera

    ORWELL Dark grey wall lamp with camera

    Traduzido por Google,
    Luminária de parede contemporânea para terraço e jardim com câmera de vigilância, microfone e alto-falante. O funcionamento do ORWELL é realizado por meio de WIFI de 2,4 GHz e do aplicativo móvel TUYA. A partir do aplicativo, você pode controlar gravações ao vivo, consultar o log, enviar áudio para a câmera, controlar a temperatura da cor da luz e regular a intensidade da luminária. Feito de alumínio injetado e difusor de policarbonato opalino. ORWELL possui IP54 que lhe confere proteção contra chuva.
    Especificação
    • Reference: 75701

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776188334

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1079814

      Fixing: Wall

      Series: 7571

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: L00104

      IP: 54

      Power max.(W): 13

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 4w 95lm / 13w 480lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 480lm

      Voltage: 220V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 6500K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 300

      Length: 90

      Depth: 127

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 115

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005793

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.29

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 1,16

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75701_-_orwell-led-dark-grey-wall-lamp-with-camera
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL