Publicar produtos
SCUBA LOUVER 1200 Black pendant lamp 36W

SCUBA LOUVER 1200 Black pendant lamp 36W

Traduzido por Google,
SCUBA LOUVER 1200 é uma luminária pendente preta feita de aço inoxidável. Ela é projetada para ambientes externos, mas também se encaixa em muitos espaços internos. Ela tem IP65, o que lhe dá alta proteção contra chuva e corpos sólidos e uma resistência a choques de IK10. Estilo industrial, o feixe de luz é projetado através de parte do tubo. SCUBA LOUVER tem uma potência de 36W e uma temperatura de cor de 2700K. Ela tem uma veneziana antirreflexo que favorece o conforto visual da luminária.
Especificação
  • Reference: 75758-01-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776384316

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 7575

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: D

    IP: 65

    Type: I

    IK: 10

    Power max (W): 36

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 600mA CC

    Lumens max: 1575lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >90

    Opening degrees: 80x130°

    Sea Side Suitable: 0

    Length: 1200

    Total diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75758-01-110_-_SCUBA-LOUVER-1200-Black-pendant-lamp-36W
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSuspension
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior